ウエハプロセス開発エンジニア - スイッチ製品
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
1). プロセス開発戦略ロードマップの構築と推進
プロセス&デザインチームと緊密に連携して、ロードマップの技術的ギャップを理解し、現在および将来のプロジェクトのプロセス開発戦略を作成および推進します。
2). ウェーハプロセス開発案件の作成
製品開発チーム(システム、設計)からのプロセス要件を調整し、内部および外部の開発のための明確で簡潔なウエハプロセスの開発要求を作成します。この過程の一環として、外部市場への要求に対してベンチマークを実施し、将来の開発が市場より進んでいるか同等であることを確認します。
3). 開発管理
実開発で発生する技術項目のクローズを推進します。開発チームと上級管理職に進捗状況の最新情報を伝達します。
4). 技術的なインプットとガイダンス
社内外の市場ベンチマーキングによるウェーハプロセス選定に関与
コスト構造を含むウェーハプロセスの改善を推進
PDK設計ルールの更新と改善の推進。
IP仕様(ESD、標準セル、OTPなど)の確認
◆必須要件
テクニカルスキル:
- 信頼度要求の理解 (HCI, HTRB,PBTI,NBTI, 車載規格)
- デバイス技術の理解
(破壊現象, 寄生Bip動作, 熱伝導, PKGストレス, spice model等)
- システム要求とデバイス要求の関連性の理解
(製品のシステム要求性能と素子性能の関係を理解する)
- Fabコストの仕組みの理解。
マネージメントスキル:
- 年間計画策定。
- 開発進捗の管理
- 開発部門、サプライヤとの交渉
語学スキル:
英語 日常会話レベル以上
日本語 日常会話レベル以上
◆歓迎要件
パワーデバイス経験があればよい
電源(LDO,DC-DC)
モータドライバ
スイッチ
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。
ルネサスで実現できること
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
20012620_2024-05-16