Principal Engineer, Compiler
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
Renesas HPC チームの AI コンパイラエンジニアとして、次世代 3nm プロセスを含む Renesas の自動車向け次世代 SoC プラットフォームにおいて、その計算能力を最大限に引き出す コンパイラおよびコード生成技術の開発を担っていただきます。
本ポジションでは、知覚処理、センサーフュージョン、車載アシスタント、先進運転支援(ADAS)などの AI ワークロードを、Renesas ハードウェア上で高度に最適化し、安全かつ省電力に実行可能な形式へ変換するプロセスに直接貢献いただきます。
ソフトウェアコンパイラ開発、AI モデルのロワリング/最適化、ハードウェア・ソフトウェア共設計の領域を横断し、マルチドメイン自動車アプリケーションに求められる業界競争力のある性能・効率・機能安全を Renesas SoC で実現する、技術的中核となる役割です。
【Job Description】
- モデル入力から、グラフ最適化、ロワリング、コード生成、ランタイム統合までを含む AI コンパイラアーキテクチャの設計および技術リード
- オペレータ融合、量子化対応リライト、メモリ考慮型スケジューリング、パーティショニングなどの グラフレベル最適化の設計・実装
- 対象 NPU 向けの 性能最適化(タイル化、テンソルレイアウト設計、マルチコア実行戦略 等)の推進
- SoC/AI アクセラレータアーキテクトと密に連携し、コンパイラ視点からハードウェア機能の方向性に影響を与える技術提案
- シミュレータ、プロファイラ、シリコン相関モデルを活用した 実車載 AI ワークロードにおける性能 KPI の定義および評価
- コンパイラ出力が **自動車要件(リアルタイム性、決定性、品質・安全基準)**を満たすことの保証
- 直接的なピープルマネジメントは伴わないものの、シニアエンジニアへのメンタリングおよび技術的方向性の提示
【Impact & Differentiators】
Renesas の Gen5 R-Car 自動車向け SoC ラインアップ(フラッグシップとなる 3nm デバイス R-Car X5H を含む)は、ADAS、IVI、ゲートウェイ、次世代 SDV ワークロードを 集中型プラットフォームで実行することを目的に設計された、業界初期の高度統合マルチドメイン自動車 SoC です。
これらのプラットフォームは、
- 数百 TOPS クラスの高い AI 演算性能
- スケーラブルなチップレットベースのアクセラレーション
- 電動化・自動運転車に求められる優れた電力効率
- 厳格な機能安全要件への対応
といった特長を備えています。
AI コンパイラエンジニアは、最先端の AI モデルや計算カーネルを シリコン上に最適にマッピングすることで、このハードウェアビジョンを具現化し、性能向上、レイテンシおよび消費電力の削減、ソフトウェアエコシステムの採用加速に直接貢献します。
計算効率と安全性が極めて重要な自動車エコシステムにおいて、不可欠かつ高い影響力を持つポジションです。
Must-Have
- コンピュータサイエンス、電気工学、または関連分野における 修士号/博士号(または同等の実務経験)
- AI コンパイラ、アクセラレータバックエンド、またはグラフ最適化フレームワークにおける深い開発経験
- NPU/カスタムアクセラレータ向け グラフ最適化および性能最適化の高度な専門性
- MLIR、LLVM、TVM 系フレームワーク、または独自コンパイラ IRの実務経験
- 優れた C/C++ および Python プログラミングスキル
- CNN、Transformer、認識モデル、生成モデルなどの AI 推論ワークロードへの理解
- Scrum チームでのアジャイル開発経験など、高いコミュニケーション能力
Nice-to-Have
- 自動車分野または 安全クリティカルシステムに関する知見
- CPU/GPU/DSP/NPU を含む ヘテロジニアス SoC のバックグラウンド
- 性能モデリングや ハードウェア・ソフトウェア共設計の経験
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスは、30か国以上で22,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。
ルネサスで実現できること
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
当社では、ハイブリッド勤務モデルを採用しており、従業員は週に2日間リモートワークを行うことができます。同時に、残りの日はチームとしてオフィスに集まり、協働を強化しています。出社指定日は火曜日から木曜日で、イノベーション、コラボレーション、そして継続的な学習に取り組む日としています。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
11015217_2026-03-02