研究開発(産業/民生向けパワーエレクトロニクス) Application Engineer
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
マイコンを使用したモータまたは電源制御ソフトウェアの開発メンバ,リーダーとなり,以下を遂行:
・小型DCモータからAC100V以上の産業/民生向け各種モータの制御ソフトウェア(評価キット用サンプルコード)の開発と評価
・数10V~100V以上の産業/民生向け各種電源(AC/DC,DC/DC,DC/AC,AC/AC)の制御ソフトウェア(評価キット用サンプルコード)の開発と評価
・モータおよび電源制御ソフトウェアの機能改善に向けた制御アルゴリズム検討とシミュレーションおよび実機による検証
・パワエレ機器制御技術の最新動向調査と開発ロードマップの策定
・パワエレ機器制御に関する顧客サポートおよび顧客との共同開発
【Must】
・モータ制御アルゴリズム(ベクトル制御,フィードバック制御)またはDC/DCコンバータ・AC/DC電源・PFC等の電源制御アルゴリズムの設計・開発経験
・マイコンを用いたソフトウェア(C言語)の使用経験
・回路シミュレーターまたは実機評価経験(モータ制御評価、電源評価、負荷試験)
英語:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
日本語:ビジネス会話ができる
【Want】
・モータ制御パラメータ(フィードバック制御系)のチューニング経験
・電源、オシロスコープ、負荷装置など評価機器を用いた評価,技術
現在、世界では年間100億個以上のモータが使用されていますが、工場の省人化に伴うロボットや自動化装置導入の加速、家電機器(エアコン、冷蔵庫、洗濯機等)の新興国でのさらなる需要増といった従来からの用途に加えて、高齢化に伴うアシストロボットや小型乗り物、さらには小型医療機器の増加等、モータを用いた新たなアプリケーションが増えており、モータを用いた市場がさらなる広がりを見せています。また,近年の環境問題に対する意識の高まりから,太陽光発電システムの普及や電源の省エネ化がさらに加速されることが予想されています。
このような市場の動きに対して、ルネサスでは従来からの産業向け、家電機器向けのモータ制御分野ではW/Wトップクラスのマイコンのシェアを持っていますが、今後の新たなアプリケーションの増加に応えていくために、マイコンを中心としたモータおよび電源をはじめとしたパワエレ機器の制御ソリューションならびにユーザーエクスペリエンス(UX)のさらなる拡充・強化・改善が必要となっています。
そのため、今回、モータ制御技術を軸として、パワエレ機器に関する新たな製品・ソリューション・UX強化を進めていく活動を共にリード・チャレンジしていくメンバを募集します。
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
20013493_2024-07-09