Principal Engineer of High-speed I/F Development for Automotive SoC Design
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
【採用背景】
車載向けのSoC製品は、"CASE"(コネクティッド・自動運転・シェアリング・電動化)に代表される自動車の電子化/高機能化を実現するためのキーパーツです。車載向けSoCである R-Car シリーズは先端プロセスを用いたルネサス内屈指の規模、機能を誇る製品になっています。従来以上に基本性能部分の高速化と低電力化が求められるとともに、高速I/F(DDR, SerDes, etc.)対応、機能安全対応、高度なセキュリティへの対応、大規模回路の短TATでの実装など、幅広い技術の集積が必要となります。これらのSoC製品のキーとなる高速インタフェース関連IPの設計を行うチームの技術リーダーを募集します。また、設計・検証はインドやベトナムの設計拠点(言語:英語)と協働開発している為、グローバルに活躍できるエンジニアを期待しています。
【具体的な仕事内容】
車載用SoC (R-Carシリーズ) の高速I/F関連IPの仕様設計/デジタル回路設計を行う設計リーダーとして
・要求事項からコンセプトとターゲットの具体化
・機能・検証戦略のグランドデザイン
・DFT(Design for Test)およびテスト戦略のグランドデザイン
・特性評価・評価戦略の立案
・論理設計・検証チームの技術リーディング
【開発対象IP】
・高速インタフェース関連IP(PCIe, UCIe, UFS, USB, MIPI-CSI2, MIPI-DSI, Displayport, Ethernet, DDR, etc)
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
【業務のやりがい】
・自動運転に使用される先端のSoC(System on Chip)の開発に携わることができる
・最先端のSoC開発に関わることで、技術者としての成長が期待できる
・自動車メーカーのお客様と密にやり取りをしながら、開発からリリースまで一貫して関わることができる
・開発チームはアメリカ、アジア、インド、ベトナムなど国際的なメンバーで構成されており、グローバルな 環境で働くことができる
【求める人材像】
・チームをまとめ、協調性を持って業務を進められるリー ダーシップがある方 
・業務において自立し、迅速に動ける方
・マネジメント能力:メンバーの状況把握や業務の進捗管理ができる方
【MUST】
・デジタルフロントエンド設計における高速インタフェースの開発経験
・UCIe、PCIe6/4、Eth、USB、MIPI、DPの内1つもしくは複数の知識
・物理的実装の知識
・電気的特性の作りこみ
・業務上のやりとりにおいてスムーズな対応が可能な英語力
【WANT】
・パッケージ/基板設計経験
・PI/SIテストの経験
・Linux環境での開発経験
SoC技術が切り拓くグローバルな車載エレクトロニクス設計の新時代 | Renesas ルネサス
Recruiter LinkedIn (linkedin.com/in/nichika-higa-30aa45240)
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
 
ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。    
 
ルネサスで実現できること
 
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。 
 
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
 
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
20018140_2024-12-06