JUMP TO CONTENT

オラクルデータベース管理者(DBA)

この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...


Job Description

  • 開発段階のものからから業務上必要不可欠な生産システムまで、多数の製品ライフサイクル環境を通してデータベースを管理する。
  • ハイレベルのパフォーマンス、有効性、安全性を確保するために、システムの健全性とパフォーマンスの監視を含め、データベースサーバーとプロセスの設定と保守を行う。
  • 自律的に問題をリアルタイムで分析、解決、修正し、問題解決をエンドツーエンドで提供する。
  • 最小限の監督のもと、単独かつ時にはチームとして効果的に行動する。
  • データベース自体およびデータベースが動作する環境のデータベース構成を管理するプロセスを設計し、実装する。
  • 弊社のデータベース環境を一元管理するため、他のチームメンバーが使用するプロセスや手順を設計し、文書化する。
  • Oracle Cloud上のOracleデータベースインフラストラクチャを効果的に管理するための自動化技術やプロセスの導入に貢献する。
  • 慎重な判断力とトラブルシューティング能力を発揮し、問題を調査して解決策を提示し、それを簡潔に伝える。自らの仕事量を管理し、自立して業務を遂行する。
  • 企業全体に影響を与えるテクノロジーの導入経験がある
  • データレプリケーション、SQLチューニング、アプリケーションチューニング、データベースオブジェクトの作成、データモデリングなどの日常的なデータベース管理者業務を行う。
  • 技術リーダーとしての経験があり、技術の最新情報やトレンドを指導する

※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。

※こちらは日本拠点のポジションです(日本国内におけるリモートワークも可能です)


Qualifications

  • ビジネスレベルの日本語力と英語力(必須)
  • 5年以上のOracle database administration経験(必須)

*Oracle database administration(企業向け)のエキスパートとして以下の経験があること

  • Oracle Databaseソフトウェアのインストール、パッチ適用、アップグレード
  • Oracle RAC上でのOracle Databaseの作成、導入、管理
  • ユーザー、テーブルスペース、インデックス、ロール、スペース管理、サイズ変更、テーブルスペースの分割や縮小など、データベース管理の経験。関連する権限やロールを付与してユーザーを制限することによるデータベースの安全性管理
  • データベースのパフォーマンスチューニングとトラブルシューティング
  • Oracle RAC、Oracle ASM、Oracle Data Guardに関する実務経験
  • RMANを使用したデータベースプラットフォームの移行
  • RMANベースのリカバリ、クローニング、移行、複製、バックアップ
  • Oracle Enterprise Manager Grid Controlの管理
  • パワーユーザーおよびスクリプティングの観点からのLinux/Unixの専門家レベルの知識
  • ORACLE Real Application Cluster (RAC/ASM)、RDBMS 12c/18c/19c、DATAGUARD、RMANでの深い実務経験があること
  • Oracle Public Cloudの経験があれば尚可 

Additional Information

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
 

ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。    
 

ルネサスで実現できること
 

  • キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。 
     
  • やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
     
  • 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。 

 

自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか? 

ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう

  1. IT
  2. 豊洲
  3. Yes

求人ID

20011397_2024-04-23

職種検索

Browse Jobs