JUMP TO CONTENT

Design Verification Engineer(SoC機能検証エンジニア)(1)


Job Description

本ポジションでは現在複数名の採用を予定しております。同一内容の求人が複数掲載されている場合がございますが、ご応募は1件のみで問題ございません。ご応募内容は採用チームにて一括で確認させていただきます。

【募集背景】

ルネサスは、産業機器およびフィジカルAI向けSoC製品の開発をグローバルに推進しています。近年は、ロボティクス、マシンビジョン、自律制御システムなどの分野で高度な画像認識やAI処理性能への要求が高まっており、先端プロセスを用いた大規模SoC開発が加速しています。

これらの製品開発において、高い品質と信頼性を確保するためには、開発初期段階からの検証活動が重要となります。そのため、IPレベルからサブシステム、SoCレベルまでの機能検証を担当し、検証戦略の立案、検証環境構築、Coverage Closureを推進できるDesign Verification Engineerを募集します。グローバル開発チームと連携しながら、次世代フィジカルAI向けSoC開発を支える魅力的なポジションです。

【職務内容】

・産業機器およびフィジカルAI向けSoC製品の機能検証
・Arm® CPUサブシステムおよびAMBA Busアーキテクチャを含むサブシステムの検証
・Camera Interface(MIPI CSI-2等)を含む画像入力システムの検証
・Graphics、Vision AI、およびAIアクセラレータを活用した画像処理サブシステムの検証
・Verification Plan作成、検証項目定義、および検証環境構築
・Functional Coverage、Code Coverageを活用したCoverage Closure推進
・RTL設計チーム、物理設計チーム、ソフトウェアチームとの協業


Qualifications

【必須要件】

・SystemVerilogおよびUVM(又はSpecman)を用いた機能検証経験
・デジタル回路、SoC、またはIPの機能検証経験
・シミュレーションベースのデバッグおよび不具合解析経験
・Verification Planの策定および検証シナリオ作成経験
・グローバルな開発チームと英語で円滑にコミュニケーションし、関係部門と協業しながら開発を推進できる能力
・SystemVerilog/UVMを用いたデジタル機能検証の実務経験3年以上

【歓迎要件】

・Cadence JasperGold、Synopsys VC Formal等の業界標準ツールを用いたデジタルRTLに対するFormal Verification(FV)の経験
・Arm® CPUサブシステムの検証経験
・AMBA AXI/AHB/APB等のバスアーキテクチャに関する知識および検証経験
・Camera Interface(MIPI CSI-2等)の検証経験
・Graphics IP、GPU、Vision AI、画像認識、AIアクセラレータ等の検証経験
・Functional Coverage、Coverage Closure、およびRegression管理の経験
・グローバル開発環境での開発・協業経験


Additional Information

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。 

 

ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。 

 

私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。 

 

私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。 

  1. エンジニア
  2. 小平市
  3. No

求人ID

20031460_2026-07-29

職種検索

Browse Jobs