JUMP TO CONTENT

ESD・EMC Immunity特性評価エンジニア

この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...


求人内容

職務内容
ESD・EMC Immunity特性評価エンジニアは、Renesas製品の設計基盤技術であるESD設計を支える専門領域において、高度な測定技術を駆使し、各種特殊評価装置を用いた高精度な特性評価を担う測定エキスパートです。
近年、ICの高度化・複雑化に伴い、ESDのみならず、EMC Immunityや機能安全(Safety)に関連する広範な特性評価ニーズが拡大しています。これに対応するためには、高精度かつ高効率な評価技術の確立と、測定技術の継続的な高度化が不可欠となっています。
本ポジションでは、これらの要求に応えるための先端的な測定技術の開発を推進するとともに、実験室の運用・管理、新規測定装置の選定・導入・立ち上げをリードします。
さらに、グローバルなESDチームの設計エンジニア、ならびにデバイス設計・製品設計エンジニアと密接に連携し、評価結果のフィードバックおよび課題解決を通じて、Renesas製品の品質確保および性能向上に貢献します。


資格

MUST
* ESDデバイス特性評価装置(HBM/MM/TLP/Vf-TLP)、Latch-up特性評価用パルサー、およびEMS規格(DPI、IEC 61000-4-2/3/4/5)に関連する測定・評価の実務経験を5年以上有すること。
* シリコンダイ、ウェハ、パッケージ、PCB基板等の評価用サンプル作製、および測定治具・機器管理に関する実務経験を有すること。
* 測定結果の解析および波形解析の経験があり、ESD/EMSストレス印加時のデバイス特性を理解し、適切に解析・考察ができること。
* 迅速な対応力および柔軟な提案力を有すること。

WANT
* 実務経験は、10年以上の経験があることが望ましい。
* ESD/EMS評価装置の測定原理および各種規格に関する知識を有していること。


その他の情報

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
 

ルネサスは、30か国以上で22,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。    
 

ルネサスで実現できること
 

  • キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。 
     
  • やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
     
  • 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。 

 

自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか? 

ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。

当社では、ハイブリッド勤務モデルを採用しており、従業員は週に2日間リモートワークを行うことができます。同時に、残りの日はチームとしてオフィスに集まり、協働を強化しています。出社指定日は火曜日から木曜日で、イノベーション、コラボレーション、そして継続的な学習に取り組む日としています。

  1. 製造
  2. 小平市
  3. No

求人ID

20029862_2026-06-22

職種検索

Browse Jobs