IoT機器向け 組込みソフトウェア開発エンジニア(Embedded Software Engineer for IoT Devices)
【募集背景】
マイコンを用いたIoT機器の需要拡大に伴い、リアルタイムOSや各種ミドルウェア(有線/無線通信、クラウド接続、セキュリティ、HMI、センシング等)を含むソフトウェアプラットフォームの提供が、製品競争力の向上において不可欠となっています。
これらを高品質かつ短期間で開発するため、組込みシステムやクラウド連携技術を理解したエンジニアを募集しています。
【主な業務内容】
本ポジションでは、組込み向けソフトウェア開発の経験を生かし、IoT機器向けソフトウェアプラットフォームの設計・開発を担っていただきます。
1. リアルタイムOSを用いた組込みソフトウェアの設計・開発
・マイコン上で動作するタスク管理、割り込み処理、リソース管理等の実装
2. IoT機器向けミドルウェアの開発
・マイコンのファームウェアをネットワーク経由で更新するOTA(Over-The-Air) アップデートクライアントの開発
・Ethernet / Wi‑Fi / Cellular などを利用した通信機能の実装
・暗号処理、証明書管理、セキュア通信等のセキュリティ / 暗号機能の実装
3. クラウド連携を前提としたアプリケーションの実装および評価
・クラウドプラットフォームと連携したOTAアップデートを実現するアプリケーションの実装
・評価ボードや実機を用いた動作確認、評価、デバッグ
【必須要件】
・組み込みソフトウェア開発経験 (C言語によるマイコンのソフトウェア開発)
・リアルタイムOS(uITRON, FreeRTOS等)の使用、開発経験
・TCP/IP ネットワークプロトコルの知識
・AWSなどのクラウドプラットフォームを使用した経験
・日本語で円滑に業務を遂行できる能力
【歓迎要件】
・プロジェクトマネジメント or プロジェクトリーダ経験
・CI/CDシステムの設定経験(Gitlab,Git,Python等)
・英語:口頭・書面でのコミュニケーション・スキル
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスは、30か国以上で22,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。
ルネサスで実現できること
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
当社では、ハイブリッド勤務モデルを採用しており、従業員は週に2日間リモートワークを行うことができます。同時に、残りの日はチームとしてオフィスに集まり、協働を強化しています。出社指定日は火曜日から木曜日で、イノベーション、コラボレーション、そして継続的な学習に取り組む日としています。