アナログ設計エンジニア_IPD/GDU製品群
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
・IPDおよびGDU製品のシステムおよび設計戦略を達成するために要求仕様を解釈する。
・プロジェクトの技術的リーダー/主要ブロックのリードデザイナーとして、設計を生産に導く。
・性能、面積、消費電力、時間スケールの制約を満たすCMOSパワーマネージメント回路の設計、シミュレーション、レイアウト監修を行う
・複雑なブロック設計のオーナーシップを持ち、必要に応じてタスクを委譲し、設計作業を見直す。
・新しい回路のフィージビリティスタディを行い、設計が仕様を満たしていることを確認する。
・アプリケーションエンジニアと協力してラボの評価をリードする。
・自社IPブロックの高品質なドキュメントを作成する。
・設計と方法論の革新をリードし、パワーマネージメント能力を向上させる。
・DFT戦略と実装のサポート
・テストチームと連携し、量産に向けた適切なテスト開発を行う。
・トップレベルのシミュレーションと検証のプランニングと実装
・経験の浅いチームメンバーのコーチングと指導。
・チームメンバーや社内の開発機会を活用し、積極的なアプローチで自身の開発計画を推進する。
・テクニカル・プロダクト・リーダーとして顧客と接する。
・必要に応じてRFQプロセスをサポートする。
◆業務スキル
・半導体設計エンジニアとして10~15年レベルの経験があること
・高度で複雑な技術プロジェクトに携わることができる知識、スキルを有すること
・結果を最大化するために最も適切な方法、技術、評価基準を選択する能力があること
・複雑な問題を創造的、商業的、効果的な方法で解決する能力があること
・ジュニアチームメンバーをサポートおよび指導する能力があること
・異文化に対する認識と感受性があること
・結果志向で厳しいスケジュールのプレッシャーの下でも時間通りに成果を上げることができる能力があること
◆語学力: 英語: 日常会話が可能 / 日本語: 会話を理解できる。
We aim to grow our revenues to over USD 20 billion by 2030. To achieve this target, our division we will further expand our current product portfolio in IPD, GPU and custom ASIC product lines. We are looking for a leader who can join our team on this exciting and growth journey and help make a difference to our developments and team growth. The engineer would help drive the project development and IP roadmap
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。
ルネサスで実現できること
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
54279