JUMP TO CONTENT

MCU HW Architect/Engineer


求人内容

※本ポジションでは現在複数名の採用を予定しております。同一内容の求人が複数掲載されている場合がございますが、ご応募は1件のみで問題ございません。ご応募内容は採用チームにて一括で確認させていただきます。

【募集背景】
産業・民生・車載市場におけるマイコンへの要求は、従来の性能向上だけでなく、低消費電力、高いセキュリティ・機能安全性、ソフトウェア開発効率の向上など、ますます高度化・複雑化しています。

当部門では、こうした市場要求を将来のMCU製品へ反映するため、システムアーキテクト機能を強化しています。システムアーキテクトは、事業部やマーケティング部門から提示される製品コンセプトや要求仕様をもとに、CPU、バスアーキテクチャ、メモリ構成、周辺機能、電源・クロック構成などMCU全体のアーキテクチャを検討し、製品の実現性、競争力、コスト、消費電力を総合的に最適化する重要な役割を担います。

また、製品構想段階から量産に至るまで、ハードウェア設計、ソフトウェア開発、製品企画などの関係部門と連携しながら、次世代MCUの実現をリードします。自身の技術的なアイデアや判断が製品の方向性や市場競争力に直結するため、MCU開発の最上流から製品化まで一貫して携わることができる、チャレンジングで影響力の大きいポジションです。

【職務内容】
・マイクロコントローラ(MCU)のシステムアーキテクチャ設計
・市場要求および顧客要求を分析し、次世代MCUの製品仕様・システム構成を策定
・CPU、メモリ、バス、アナログ機能、通信機能、セキュリティ機能などを含むMCU全体のアーキテクチャ設計
・性能、消費電力、チップ面積、製造コストを考慮した最適なハードウェア構成の立案
・新規機能や周辺機能の採用検討および仕様定義
・半導体設計エンジニア、ソフトウェアエンジニア、製品企画部門と連携した製品開発の推進
・開発プロジェクトにおける技術レビューおよびアーキテクチャ観点での意思決定
・将来のMCUプラットフォームおよび製品ロードマップ策定への参画


資格

【MUST】
・MCU、SoC、ASICなどの半導体製品開発における実務経験(目安5年以上)
・デジタル回路設計、組込みソフトウェア開発、システム設計のいずれかの経験
・CPU、メモリ、バス、周辺機能などを含む組込みシステムのアーキテクチャに関する知識
・製品仕様書や要求仕様書の作成経験
・関係部門と連携しながら製品開発プロジェクトを推進した経験

【WANT】
・MCUまたはSoCのシステム設計、アーキテクチャ設計経験
・MCUの製品仕様策定経験
・ARM、RISC-V等のCPUアーキテクチャに関する知識
・低消費電力設計、機能安全、セキュリティ機能に関する知識
・CAN、Ethernet、USB、SPI、I2C等の周辺機能や通信インターフェースの知識
・技術課題に対してシステムレベルで課題分析および解決策を立案した経験


その他の情報

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。 

 

ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。 

 

私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。 

 

私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。 

  1. 製造
  2. 小平市
  3. No

求人ID

20031499_2026-08-07

職種検索

Browse Jobs