JUMP TO CONTENT

クラウドベースPLM platform開発エンジニア


Job Description

【募集背景】
現在、自動車業界では、CASE, SDV, SW firstを実現する100年に一度の大変革期を迎えています。従来、ハードウェアの開発後にソフトウェア開発を様々な会社、拠点で行う開発スタイルを取ってきました。これでは車載システム開発を効率的に実現出来ません。今後は、大規模分散開発可能なクラウド上の仮想開発環境にて、ソフトウェアで実現したい機能を設計・検証し、検証されたシステムをスムーズに車載にデプロイする事で車載の価値拡大を高速に実現することを目指します。具体的には、半導体/ECU/車載ソフトウェアとハードウェアのCo designや車載ユースケースのアプリケーション開発を、クラウド環境と接続された高速シミュレータ、高精度のHWエミュレータおよび実機を活用し実現します。要件、仕様の定義からコーディング、検証を一つの開発環境でルネサス社内に留まらず、顧客やパートナーと実現し、効率的な車載システムの開発を行います。

ルネサスのソフトウェア開発部門は、モビリティ社会の進化を支えるイノベーティブなソフトウェアと開発環境を創造するプロフェッショナル集団です。ゴール達成に向けたチャレンジをスピーディーに行うため、個々のアイデアや能力を尊重し、オープンなフィードバックとグローバルな仲間との協力を重視するカルチャーが根付いています。私たちとともに、クラウド開発環境の開発に挑戦し、未来を創る仲間を募集しています。

【職務内容】
プラットフォームエンジニアとして、クラウドベース開発環境の構築・運用・改善を担当していただきます。具体的な業務内容は以下の通りです:

・開発者向けのクラウドベース開発プラットフォームの設計・実装
・ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)全体をサポートする統合環境の構築
・CI/CDパイプラインの設計と実装
・クラウドインフラストラクチャの構築・管理・最適化
・コンテナ技術を活用した開発環境の整備
・セキュリティベストプラクティスの適用とコンプライアンス確保
・開発者エクスペリエンス向上のためのツール開発と導入
・運用の自動化によるプラットフォームの効率化
・ハードウェア開発環境とクラウド環境の統合


Qualifications

【MUST】
・Webサービスの開発・運用経験:5年以上 
・以下いずれかのプログラミング言語での開発経験:5年以上
 Python, JavaScript/TypeScript, Java, Go, Rustなど 
・クラウドプラットフォーム(AWS, Azure, GCP等)いずれかでの開発・運用経験 :3年以上
・インフラストラクチャやシステムアーキテクチャの設計に携わった経験:1年以上
・Infrastructure as Code(Terraform, Ansible, CloudFormation等)の実務経験 
・コンテナ技術(Docker, Kubernetes)の実務経験 
・CICDパイプラインの構築・運用経験(Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions等)
・Git等のバージョン管理システムの使用経験 

【WANT】
・組込みシステムや半導体関連の開発経験 
・HW Emulator を使った SW を含む Pre-Silicon verification の経験があること (例: Cadence Palladium, Synopsys ZeBuなど)
・サーバーレスアーキテクチャの設計・実装経験 
・データベース設計・最適化の経験(SQL/NoSQL) 
・オブザーバビリティツール(Prometheus, Grafana, ELK等)の導入・運用経験 
・クラウドセキュリティ対策の設計・導入経験
・新しい技術への探究心と自己学習能力を持つ方 
・生成AI技術の開発環境への統合経験
・マルチクラウド環境での開発・運用の課題を理解し解決できる方 
・パフォーマンスとスケーラビリティを考慮したシステム設計ができる方 
・チーム内外との円滑なコミュニケーションができる方 
・ユーザー視点を持ち、開発者体験を向上させる工夫ができる方 
・問題解決志向で複雑な技術的課題に取り組める方 


Additional Information

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
 

ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。    
 

ルネサスで実現できること
 

  • キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。 
     
  • やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
     
  • 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。 

 

自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか? 

ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう

  1. 製造
  2. 小平市
  3. No

求人ID

20019613_2025-03-18

職種検索

Browse Jobs