Principal Engineer of SOC/MCU Architecture
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
【採用背景】
当社では、高性能SoCやMCUの開発をリードいただけるアーキテクチャエンジニアを募集しています。
ビジネス部門やマーケティング、設計・ソフトウェア・製造・セキュリティなど多様な部門と連携しながら、次世代モビリティの実現に向けた技術革新に貢献できるポジションです。
【具体的な仕事内容】
- ビジネス部門およびプロダクトマーケティングから提供される製品要件に基づき、SoC/MCUのアーキテクチャおよび技術仕様を定義
- SoC/MCUのチップ開発・シリコン設計チームと連携しながら、ビジネス、顧客、マーケティング、プログラムマネジメント、製造、ソフトウェア、機能安全(FuSa)、サイバーセキュリティなどの関連部門と協力し、品質・納期・成果を重視した開発をリード
- KPIおよび製品要件を満たす実装仕様の策定・管理・納品(Define-Own-Deliver)
- 仕様準拠を確保するため、検証、評価、特性評価、テストまでをカバー
- 最終成果物が仕様に適合しているかどうかのレビューを実施 - 実装プロセスにおける課題に応じて、R&Dチームと連携し、アーキテクチャの最適化や再設計を推進
- SERDES、NPU、GPUなどの各種IPの選定および、内製/外部調達(Make or Buy)の意思決定を担当
【業務のやりがい】
- 自動運転に使用される先端のSoC(System on Chip)の開発に携わることができる
- 最先端技術の推進を担いながら、顧客への技術支援を通じてさらなる成長を目指せる
- 開発チームはアメリカ、アジア、インド、ベトナムなど国際的なメンバーで構成されており、グローバルな環境で働くことができる
【求める人材像】
- チームの一員として主体的に貢献できるモチベーションをお持ちの方
- 前向きかつ協調的な姿勢で業務に取り組める方
- チーム内の知見や経験から学ぶ姿勢があり、成長意欲の高い方
- 自らの業務に責任を持ち、変化に柔軟に対応できる方
【MUST】
- 電気/電子工学、コンピュータ工学、または関連分野での学位
- SoC/MCUアーキテクチャまたはシステム設計の実務経験(目安:12年以上)
- 車載向けの高性能SoC、車載コンピュータ、ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)、およびMCUの開発経験をお持ちの方
- 日本語および英語でのコミュニケーション能力
【WANT】
- SERDES、インターコネクト、NPU、GPU、イメージング、デバッグ、クロック/リセットアーキテクチャに関するご経験・知識をお持ちの方
- 多機能チームと連携しながらプロジェクトを推進した経験
- 高いコミュニケーション力、分析力、リーダーシップ
- 自発的に行動し、変化を楽しめるマインドセット(Can-do attitude)
SoC技術が切り拓くグローバルな車載エレクトロニクス設計の新時代 | Renesas ルネサス
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。
ルネサスで実現できること
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
20019327_2025-03-01