JUMP TO CONTENT

SOC FE Design Engineer(SoCフロントエンド設計エンジニア)


Job Description

【募集背景】

ルネサスは、産業機器およびフィジカルAI向けSoC製品の開発をグローバルに推進しています。近年は、ロボティクス、マシンビジョン、自律制御システムなどの分野で高度な画像認識やAI処理性能への要求が高まっており、先端プロセスを用いた大規模SoC開発が加速しています。

今後の製品開発を確実に推進するため、RTL設計、IP統合、サブシステム/SoC統合、および設計品質向上を担うフロントエンド設計エンジニアを募集します。グローバル開発チームと連携しながら、次世代フィジカルAI向けSoC開発を推進できる魅力的なポジションです。

 

【職務内容】

・産業機器およびフィジカルAI向けSoC製品のデジタル回路設計
・Arm® CPUサブシステムおよびAMBA Busアーキテクチャを活用したサブシステム設計・統合
・Camera Interface(MIPI CSI-2等)を含む画像入力システムの開発
・Graphics、Vision AI、およびAIアクセラレータを活用した画像処理サブシステムの開発
・RTL設計、設計レビュー、および設計品質改善
・検証チーム、物理設計チーム、ソフトウェアチームとの協業


Qualifications

【必須要件】

・Verilog HDLまたはSystemVerilogを用いたRTL設計経験
・デジタル回路設計の知識
・SoC、ASIC、またはIP開発経験
・RTL設計、論理シミュレーション、およびデバッグ経験
・設計仕様書の作成およびレビュー経験
・関係部門と協業しながら開発を推進できるコミュニケーション能力

【歓迎要件】

・Arm® CPUサブシステムの開発または統合経験
・AMBA AXI/AHB/APB等のBusアーキテクチャに関する知識・開発経験
・Camera Interface(MIPI CSI-2等)の開発経験
・Graphics IP、GPU、Vision AI、画像認識アクセラレータ等の開発経験
・産業用ネットワーク技術(EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、CC-Link IE TSN等)に関する知識または開発経験
・大規模SoCまたはサブシステム開発経験
・Python、Perl、Tcl等のスクリプト開発経験
・グローバルチームとの共同開発経験


Additional Information

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。 

 

ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。 

 

私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。 

 

私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。 

  1. エンジニア
  2. 小平市
  3. No

求人ID

20031458_2026-07-29

職種検索

Browse Jobs