SOC FE Design Engineer(SoCフロントエンド設計エンジニア)
【職務内容】
・産業機器およびフィジカルAI向けSoC製品のデジタル回路設計
・Arm® CPUサブシステムおよびAMBA Busアーキテクチャを活用したサブシステム設計・統合
・Camera Interface(MIPI CSI-2等)を含む画像入力システムの開発
・Graphics、Vision AI、およびAIアクセラレータを活用した画像処理サブシステムの開発
・RTL設計、設計レビュー、および設計品質改善
・検証チーム、物理設計チーム、ソフトウェアチームとの協業
【必須要件】
・Verilog HDLまたはSystemVerilogを用いたRTL設計経験
・デジタル回路設計の知識
・SoC、ASIC、またはIP開発経験
・RTL設計、論理シミュレーション、およびデバッグ経験
・設計仕様書の作成およびレビュー経験
・関係部門と協業しながら開発を推進できるコミュニケーション能力
【歓迎要件】
・Arm® CPUサブシステムの開発または統合経験
・AMBA AXI/AHB/APB等のBusアーキテクチャに関する知識・開発経験
・Camera Interface(MIPI CSI-2等)の開発経験
・Graphics IP、GPU、Vision AI、画像認識アクセラレータ等の開発経験
・産業用ネットワーク技術(EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、CC-Link IE TSN等)に関する知識または開発経験
・大規模SoCまたはサブシステム開発経験
・Python、Perl、Tcl等のスクリプト開発経験
・グローバルチームとの共同開発経験
本ポジションでは現在複数名の採用を予定しております。同一内容の求人が複数掲載されている場合がございますが、ご応募は1件のみで問題ございません。ご応募内容は採用チームにて一括で確認させていただきます。
【募集背景】
ルネサスは、産業機器およびフィジカルAI向けSoC製品の開発をグローバルに推進しています。近年は、ロボティクス、マシンビジョン、自律制御システムなどの分野で高度な画像認識やAI処理性能への要求が高まっており、先端プロセスを用いた大規模SoC開発が加速しています。
これらの製品開発において、高い品質と信頼性を確保するためには、開発初期段階からの検証活動が重要となります。そのため、IPレベルからサブシステム、SoCレベルまでの機能検証を担当し、検証戦略の立案、検証環境構築、Coverage Closureを推進できるDesign Verification Engineerを募集します。グローバル開発チームと連携しながら、次世代フィジカルAI向けSoC開発を支える魅力的なポジションです。
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。
ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。
私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。
私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。