テスト技術開発エンジニア(次世代車載SoC製品)
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
次世代車載SoC製品のテスト技術開発エンジニア
・量産用テストであるSLT(System Level Test)工程のテスト技術開発者として、
下記のいずれかもしくは複数の業務に従事し、量産拠点へのリリースを行う。
1)顧客向け評価ボードをベースとしたSLT用テストボードの設計
(ボード仕様、回路設計)及び評価
2)SLTテストボード用のテストプログラム開発(C言語、マイコン制御)
3)SLTハンドラ(搬送機)、SLTボードの制御を行うSLTテストシステム開発
(開発言語:LabVIEW)
・車載SoC製品の高性能化およびchiplet化に伴い、従来のATE(LSIテスタ)での
テストに加えユーザ環境での動作を想定したSLT(System Level Test)テスト
工程への期待が高まっています。
・SLTテスト技術エンジニアの拡充は急務です。SLT分野は今後ますますニーズ
が高まる分野であり、H/W、S/W面の幅広い技術を習得することができます。
・このポジションでは、事業への貢献はもとより自身の成長にも繋がる機会が
得られます。
必須要件
・半導体製品のテスト・評価関連の業務経験
・コミュニケーションスキル
・英語:読み書きができるレベル
・日本語:ビジネスレベル
歓迎要件
・車載SoC製品の製品仕様、テスト仕様、テスト手法の知識
・テスト仕様書の作成経験
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。
ルネサスで実現できること
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
20019325_2025-03-01