Principal Software Engineer - Automotive Linux/Android BSP
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
【募集背景】
現在、自動車業界では、従来の“走る・曲がる・止まる”といった機能中心の価値から、“自動運転”や“コネクテッド”といったアプリケーション・ソフトウェアによって生み出される新たな価値へと大きくシフトしています。こうした中、ルネサスも単なる半導体デバイスの提供にとどまらず、顧客やパートナー企業と密に連携し、アプリケーション・ソフトウェア、開発環境を含むソリューションを提供するテクノロジーパートナーへの進化を目指しています。
特に自動運転・ADAS領域では、AIを活用した機能や性能への要求が日々高度化しています。そのため、お客様のアプリケーション開発をより容易にし、かつハードウェアの性能を最大限に引き出すことができるデバイスドライバやミドルウェアの提供が急務になっています。ルネサスでは、顧客のユースケースを深く理解し、R-Car SoCのシステム性能やAIアクセラレータの能力を最大限に引き出すソフトウェアの開発を推進しています。
ルネサスのソフトウェア開発部門は、モビリティ社会の進化を支えるイノベーティブなソフトウェアと開発環境を創造するプロフェッショナル集団です。ゴール達成に向けたチャレンジをスピーディーに行うため、個々のアイデアや能力を尊重し、オープンなフィードバックとグローバルな仲間との協力を重視するカルチャーが根付いています。
私たちとともに、新しいモビリティ社会を支えるソフトウェアの開発に挑戦し、未来を創る仲間を募集しています。
【職務内容】
当社のR-Car SoCプラットフォームに向けたLinux/Android BSP (Board Support Package)の開発・設計・技術リードを担うポジションです。国内外のOEM/Tier1、および社内のSoC開発部門と連携し、次世代車載・産業機器・コンシューマデバイス向け製品のプラットフォーム開発をリードいただきます。
主な業務内容
ADAS/自動運転、ゲートウェイ、コクピット/IVI向けアプリケーションの理解に基づき、SoCの機能と性能を最大限に活用したLinux/Android BSPを設計および開発する。
・SoC向けLinux/Android BSPのアーキテクチャ設計、仕様策定、開発リード
・Kernel、Device Driver、Bootloader(U-Bootなど)、各種ミドルウェアの設計・開発
・開発チームの技術リード、コードレビュー、技術課題の解決
・社内外ステークホルダーとの技術折衝、技術提案、技術支援
・BSPリリース計画の策定・管理、および品質確保のためのプロセス改善
・Yocto Project / AOSP (Android Open Source Project)ベースの開発環境構築と最適化
・セキュリティパッチ、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)対応方針策定と実施
・次世代プラットフォームの技術調査、PoCの企画・実施
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
【MUST】
- コンピュータサイエンス、情報工学、電子工学の学位または同等の実務経験
- 組込みソフトウェア開発経験 (10年以上)
- Linux Kernel、Device Driver開発経験 (5年以上)
- チーム開発の技術リード経験 (3年以上)
- 社内および顧客とのコミュケーション/プレゼンテーションスキル
- 日本語での円滑なコミュニケーション能力
- 英語を使った仕事へのチャレンジ意欲
【WANT】
- コンピュータサイエンス、情報工学、電子工学の学位または同等の実務経験
- グローバル開発チームとの協業経験
- ARMアーキテクチャ向けLinux BSP開発経験
- 車載向けLinux/Android BSP開発経験
- Android BSP (AOSP、HAL、Vendor Module)開発経験
- U-BootやTrusted FirmwareなどBootloader開発経験
- Yocto Project / Buildroot / Android Build Systemの運用経験
- Git、Gerrit、Jenkins等を用いたCI/CD環境での開発経験
- セキュリティ関連 (Secure Boot、SELinux、CVE対応)の知見
- Hypervisorや仮想化技術の知見
- オープンソースコミュニティへの貢献経験
- ソフトウェア開発プロセス (ISO26262、Automotive SPICE、CMMI、アジャイル/スクラムなど)の理解と実務経験
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。
ルネサスで実現できること
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
- 製造
- 小平市
- No
求人ID
20019616_2025-03-18