JUMP TO CONTENT

次世代車載SOC/MCU製品のテスト技術開発エンジニア

この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...


求人内容

次世代車載SOC、MCU製品のテスト技術開発とその標準化
1)テスト品質/コスト/開発TATのターゲットを実現するテスト戦略・方針の策定
2)テスト戦略・方針に基づくDFT仕様/テスタパタン仕様設計と標準化(ガイド作成)

[背景]
車載SOC、MCUのグローバル市場競争が激化するなかで、コスト、品質面の優位性を確保するため、テストではchiplet対応など高度な技術と革新的なアプローチが求められています。3nm世代SOCを含む新製品のテストにおける戦略的な役割を担うポジションとして、チャレンジ精神旺盛なエンジニアを募集いたします。

※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。


資格

  • 半導体設計(デジタル)やテスト分野における実務経験
  • チームでの共同作業ができるコミュニケーション能力
  • テスト方針の策定やテスト計画の作成経験
  • DFT設計の実務経験(SCAN、MBIST、ATPG)
  • VerilogやVHDLなどのHDL言語の使用経験
  • テスト手法やテスト用EDAツールに関する知識と興味
     

企業概要

車載SoC、MCU製品のグローバル市場での競争の中で、性能に加えコスト・品質面での優位性確保が重要です。テストにおいてはchipletなど、に対する高度な技術と革新的アプローチが求められています。また、Time to Market観点で、テストプラットフォーム(標準化)の平行開発が必要です。
今回、これらに対応できるエンジニアを強化します。本ポジションでは3nm世代SOC、新不揮発性メモリを搭載する次世代MCUを含む新製品のテストにおける戦略的な役割を果たすことができます。事業への貢献はもとより、自身の成長にも繋がる機会が得られます。


その他の情報

ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。

  1. エンジニア
  2. 小平市
  3. No

求人ID

20011667_2024-04-11

職種検索

Browse Jobs