JUMP TO CONTENT

Sr Staff Digital Engineer

この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...


求人内容

【募集の背景】

車載向けSoC製品は自動車の電子化と高機能化を実現するためのキーパーツであり、その進化は止まることを知りません。近年、高性能化と高機能化が進んでおり、高性能・高品質な製品を安定して量産するためのテスト技術強化が急務となっています。
この業務では、LSIテスタ向けのテストプログラム開発や、治工具類の作成を通じて、世界的にも未だ先端技術となる3nmプロセスにも適応しうるテスト環境を担う技術を習得する事を可能とします。

【具体的な仕事内容】

車載向けSoC製品に対するATE(Automatic Test Equipment)用テストプログラムの開発・評価
・ATE用テストプログラム仕様の策定、プログラム作成とデバッグ
・作成したテストプログラムによる特性想定と結果の確認・評価
・ATE用テスト治工具(プローブカード、ロードボードやソケットなど)の選定・設計および評価
・他部門(回路設計部門、生産部門、品質保証部門など)との連携による量産立上げ支援


資格

【Must要件】

・ATE(ADVANTESTまたはTeradyne)の基本的な動作原理に対する知識と、これらATEを用いたLSIテストプログラムの開発経験をお持ちの方

・デジタル/アナログ回路の基本的な理解をお持ちの方
・治工具類(FTボード、プローブカード、ソケットなど)の基本的な構造理解をお持ちの方

【Want要件】
・テストパターン生成、タイミング設定、測定条件の最適化に関する一般的な知識をお持ちの方
・スクリプト言語(Python/Perl/TCLなど)を用いた測定結果のまとめ経験をお持ちの方
・LSI設計情報(仕様書など)をもとにテスト仕様を策定できる能力をお持ちの方
・歩留まり改善や不良解析に関する知識をお持ちの方

【語学力】

英語:相手の話を聞ける(Can understand conversation; TOEIC 500)

日本語:ビジネス会話ができる(Business Level


その他の情報

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
 

ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。    
 

ルネサスで実現できること
 

  • キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。 
     
  • やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
     
  • 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。 

 

自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか? 

ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。

  1. エンジニア
  2. 小平市
  3. No

求人ID

20018126_2024-12-06

職種検索

Browse Jobs