JUMP TO CONTENT

福利厚生

オンオフのバランスを取りながら、働く方をサポートするのも企業の役割です。
従業員を支える各種制度をご紹介します。

それぞれが個性を発揮し、安心して働くことのできる会社に

ルネサスでは、全従業員が個性を発揮し安心して働ける会社となることを目指し、さまざまな福利厚生制度を設けています。 また、子育てなどのライフイベントを経ても柔軟に働くことができる、産前産後休暇や育児休職、育児のための短時間勤務などの各種制度を設けています。男女の隔たりなく、仕事と家庭を両立した働き方をサポートします。

フレックスタイム

ルネサスでは職種や年次に関わらず、コアタイムのないフレックス勤務を導入しています。自身の業務量や予定に合わせて始業時間や終業時間を設定できるため、仕事とプライベートのバランスをとりながら柔軟に働くことができます。

Back-to-Office(BTO)

Renesasでは、週3日のオフィス勤務を基本としたハイブリッド型BTOモデルをグローバルに導入します。このモデルは、柔軟な働き方を維持しつつ、対面での連携や繋がりをより一層強化することを目的としています。

年次有給休暇

年次有給休暇の付与数が多いことも、ルネサスの特徴です。初年度は23日、2年目以降は毎年25日付与されます。業務とのバランスをとり連続して取得することも可能で、メリハリをつけて働くことができます。

ライフサイクル支援

社員それぞれのライフスタイルを尊重し、さまざまなライフイベントに対応して柔軟に働くことができる制度を拡充しています。例えば、産前産後休暇や育児休職を選択する際には法定以上の日数を取得することが可能です。

3 Card/Text Snippet


2025年度新卒採用
21.9%

2025年に採用した労働者に占める
女性労働者の割合


2026年度新卒採用 (予定)
19.4%

2026年度に採用した労働者に占める
女性労働者の割合



男性 29名
女性 15名

2024年度の
男女別育児休職新規取得者


各種サポート制度 (抜粋)

働き方改革

・Work from home (在宅勤務制度)
・フレックスタイム制 (コアタイム無し*)
・計画年休 (2日以上連続した年次有給休暇の取得)
・特別休暇 (Renesas Day、バースデー休暇)
*Back-to-Office (BTO)対象日は適用外

各種制度

ルネサスグループ両立支援制度
【妊娠・出産】
・妊娠通院休暇
・妊娠障害休暇
・出産休暇 (産前8週、産後8週)
・配偶者出産休暇 (出産1回につき、5日まで)

【育児】
・育児休職 (最長満2歳6ヵ月に達する日まで)
・育児短時間勤務 (最長小学校6年生修了時の3月末日まで)
・子の看病休暇 (小学校卒業まで、一人につき5日まで)

【介護】
・介護休暇 (通算1年以内)
・介護短時間勤務 (当該介護事由が解消されるまで)
・介護休暇 (一休暇年度につき、介護対象1名につき5日まで)

育児・登用

・階層別研修、育成担当者研修、評価者研修等
・自己啓発支援
・社内公募制度
・次世代リーダー育成 (計画的ローテーションなど)


新卒採用に関するお問い合わせ・エントリー

「ルネサスグループ 新卒採用担当」

TEL 03-6773-4001 and MAIL [email protected]

2027 Mypage Login



職種検索

Browse Jobs